Menu Search

Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10250600

Oud artikelnummer:

461728

29800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,7123
1000 + € 0,5936
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 71,23

100 x € 0,7123

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 24.6 mm
IH 38.1 mm
Massief materiaal Silicone
Kleur Naturel
Maximum temperatuur 250 °C
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op