Menu Search

Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10449462

Oud artikelnummer:

461725

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4427
1000 - 1999 € 0,4203
2000 + € 0,3978
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 44,27

100 x € 0,4427

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 20.6 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M22;7/8 in;1/2 in
Schroefdraadstandaard Metrisch
Schroefdraadstandaard BSP
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Silicone
Kleur Naturel
Maximum temperatuur 250 °C
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op