10374405
41317
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 200 - 3999 | € 0,4271 |
| 4000 + | € 0,3554 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.5 in |
|---|---|
| D | 12.7 mm |
| IH | 1.5 in |
| IH | 38.1 mm |
| Thread Sizes (All) | 1/2 in;1/4 in |
| Schroefdraadstandaard | BSP |
| Schroefdraadstandaard | UNF |
| Massief materiaal | Silicone |
| Kleur | Naturel |
| Maximum temperatuur | 250 °C |
| Maximum temperatuur | 482 °F |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan