Menu Search

Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10374375

Oud artikelnummer:

41310

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 1999 € 0,2242
2000 - 3999 € 0,212
4000 + € 0,2029
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 224,20

1000 x € 0,2242

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 7.1 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) 5/16 in
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Silicone
Kleur Naturel
Maximum temperatuur 250 °C
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op