Menu Search

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10348512

Oud artikelnummer:

1461850

3798 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2682
5000 - 9999 € 0,2617
10000 + € 0,2579
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 134,10

500 x € 0,2682

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 3.8 mm
IH 19.1 mm
Thread Sizes (All) M4
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Kleur Zwart
Maximum temperatuur 180 °C
Goederencode 4016999790

Product 1461850 vervangt:

Cape 3.8 mm 19.1 mm EPDM Noir
Essentra artikelnummer: 10250822
Oud artikelnummer: 461757

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op