Menu Search

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10348376

Fabrikant artikelnummer:

1461834

23213 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4732
1000 - 1999 € 0,4616
2000 + € 0,4526
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 47,32

100 x € 0,4732

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.5 mm
IH 38.1 mm
Massief materiaal Silicone
Kleur Naturel
Goederencode 3923509000

Product 1461834 vervangt:

Cape 17.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel
Essentra artikelnummer: 10250556
Fabrikant artikelnummer: 461717

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op