Menu Search

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10348253

Fabrikant artikelnummer:

1461822

20458 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1999 € 0,1139
2000 - 3999 € 0,1118
4000 + € 0,1094
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 28,48

250 x € 0,1139

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 4.4 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) 3/16 in UNF
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Silicone
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op