Menu Search

Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10348178

Fabrikant artikelnummer:

1461814

10000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0954
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 95,40

1000 x € 0,0954

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 1.6 mm
IH 19.1 mm
Thread Sizes (All) 1/16 in UNF
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Silicone
Kleur Naturel
Goederencode 3923509000

Product 1461814 vervangt:

Cape 1.6 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra artikelnummer: 10250167
Fabrikant artikelnummer: 461673

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op