Ratelklinknagels zijn een gekleurd snapbevestigingsmiddel van kunststof waarvoor twee klinknagels nodig zijn. Klik de twee identieke ratelklinknagels gewoon in elkaar om een enkele verbinding te maken die klaar is voor uw toepassing. Deze gemakkelijk te gebruiken klinknagels vereisen geen gereedschap, zoals schroeven, voor de montage.
Ratelklinknagels kunnen worden gebruikt met snapringen en snapsluitringen, als het compatibele gat een diameter van 5,5 mm heeft.
In combinatie met een snapring wordt de klinknagel geschikt voor zeer dunne toepassingen. Ratelklinknagels kunnen ook worden gebruikt met snapsluitringen, die als een speciale dempende ring werken, waardoor de ratelklinknagel meer oppervlaktesteun krijgt.
Serie: SR5740
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Soort kop | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1586 - € 0,2059 | 4496 Op voorraad |
Geel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 30883 Op voorraad |
Rood
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1435 - € 0,1846 | 1459 Op voorraad |
Rood
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1435 - € 0,1846 | 13805 Op voorraad |
Grijs
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1435 - € 0,1846 | 50427 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 13478 Op voorraad |
Blauw
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 21442 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 7 Op voorraad |
Grijs
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 9929 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 16510 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 97 Op voorraad |
Rood
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 45893 Op voorraad |
Geel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 500 Op voorraad |
Blauw
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 21800 Op voorraad |
Rood
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 498 Op voorraad |
Blauw
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1435 - € 0,1846 | 7224 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 38282 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | 6496 Op voorraad |
Grijs
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan