Ratelklinknagels zijn een gekleurd snapbevestigingsmiddel van kunststof waarvoor twee klinknagels nodig zijn. Klik de twee identieke ratelklinknagels gewoon in elkaar om een enkele verbinding te maken die klaar is voor uw toepassing. Deze gemakkelijk te gebruiken klinknagels vereisen geen gereedschap, zoals schroeven, voor de montage.
Ratelklinknagels kunnen worden gebruikt met snapringen en snapsluitringen, als het compatibele gat een diameter van 5,5 mm heeft.
In combinatie met een snapring wordt de klinknagel geschikt voor zeer dunne toepassingen. Ratelklinknagels kunnen ook worden gebruikt met snapsluitringen, die als een speciale dempende ring werken, waardoor de ratelklinknagel meer oppervlaktesteun krijgt.
Serie: SR5740
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Soort kop | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.437 - 0.250 in
11.1 - 6.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| € 0,3959 - € 0,3959 | Vraag de levertijd aan hier |
Transparant
|
PC
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 27228 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1473 - € 0,1632 | 1337 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,2349 | 3194 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1739 | 2998 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
| € 0,3356 - € 0,3356 | 950 Op voorraad |
Wit
|
Nylon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| € 0,1757 - € 0,1817 | 941000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| € 0,1832 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| € 0,1594 - € 0,1968 | 5000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| € 0,2929 - € 0,2929 | 2000 Op voorraad |
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| € 0,141 - € 0,1737 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| € 0,141 - € 0,1737 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| € 0,3829 - € 0,3829 | 1000 Op voorraad |
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| € 0,1394 - € 0,1394 | 1318 Op voorraad |
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| € 0,212 - € 0,212 | Vraag de levertijd aan hier |
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan