Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ratelklinknagels zijn een gekleurd snapbevestigingsmiddel van kunststof waarvoor twee klinknagels nodig zijn. Klik de twee identieke ratelklinknagels gewoon in elkaar om een enkele verbinding te maken die klaar is voor uw toepassing. Deze gemakkelijk te gebruiken klinknagels vereisen geen gereedschap, zoals schroeven, voor de montage.
Ratelklinknagels kunnen worden gebruikt met snapringen en snapsluitringen, als het compatibele gat een diameter van 5,5 mm heeft.
In combinatie met een snapring wordt de klinknagel geschikt voor zeer dunne toepassingen. Ratelklinknagels kunnen ook worden gebruikt met snapsluitringen, die als een speciale dempende ring werken, waardoor de ratelklinknagel meer oppervlaktesteun krijgt.
Serie: SR5740
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Soort kop | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1435 - € 0,1846 | 8493 Op voorraad |
Blauw
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 398 Op voorraad |
Grijs
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 16010 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 97 Op voorraad |
Rood
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 21800 Op voorraad |
Rood
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | 24443 Op voorraad |
Rood
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | 4498 Op voorraad |
Geel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | 11500 Op voorraad |
Blauw
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 45893 Op voorraad |
Geel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 500 Op voorraad |
Blauw
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | 212 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | 62500 Op voorraad |
Geel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 19475 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 47435 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1435 - € 0,1846 | 27 Op voorraad |
Grijs
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1435 - € 0,1846 | 7224 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 11429 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | 6496 Op voorraad |
Grijs
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 19662 Op voorraad |
Grijs
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm