Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale plaatdikte | Kleur | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,6807 - € 8,6807 | 1020 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 6,6974 - € 6,6974 | 150 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 3,8902 - € 3,8902 | Vraag de levertijd aan hier |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.031 in
0.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 4,2564 - € 4,2564 | 210 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 4,943 - € 4,943 | 780 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 147,922 - € 147,922 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Zwart
|
0.071 in
1.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 3,8902 - € 3,8902 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.059 in
1.5 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 3,1007 - € 3,1007 | 840 Op voorraad |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 5,4922 - € 5,4922 | 90 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 257,0206 - € 257,0206 | 82 Op voorraad |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.071 in
1.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 101,514 - € 101,514 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Zwart
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 1,434 - € 1,7392 | 149 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
Naturel
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamide
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 718,3664 - € 718,3664 | Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
Zwart
|
0.106 in
2.7 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 277,7235 - € 277,7235 | Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturel
|
0.106 in
2.7 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 380,0156 - € 380,0156 | Vraag de levertijd aan hier |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 561,2736 - € 561,2736 | 2 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Grijs
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,7734 - € 0,7734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| € 34,7228 - € 34,7228 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 5,8125 - € 5,8125 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 725,0947 - € 725,0947 | 5 Op voorraad |
0.043 in
1.1 mm
|
Zwart
|
0.055 in
1.4 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm