Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele paneeldikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 4,2717 - € 4,2717 | 1050 Op voorraad |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 9,6571 - € 9,6571 | 210 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 5,8125 - € 5,8125 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 868,5942 - € 868,5942 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 6,6974 - € 6,6974 | 480 Op voorraad |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 147,922 - € 147,922 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 595,6314 - € 595,6314 | 44 Op voorraad |
|
|
||
| € 0,6941 - € 0,6941 | 11400 Op voorraad |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 1,5408 - € 1,5408 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| € 423,7858 - € 423,7858 | 55 Op voorraad |
|
|
||
| € 75,5786 - € 75,5786 | 4 Op voorraad |
|
|
||
| € 741,4491 - € 741,4491 | 2 Op voorraad |
|
|
||
| € 133,8723 - € 133,8723 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 809,1871 - € 809,1871 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 420,5517 - € 420,5517 | 2 Op voorraad |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| € 122,0185 - € 122,0185 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 1,2006 - € 1,2006 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| € 745,6752 - € 745,6752 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 673,6659 - € 673,6659 | 2 Op voorraad |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 673,6659 - € 673,6659 | 17 Op voorraad |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan