Menu Search

Doorvoerstrip 12.7 mm TPE Zwart

This rubber edge grommet is made from black TPE/TPV and can be placed around rough panel edges to protect the safety of parts and people that come in contact with them.
Essentra artikelnummer:

10166055

Fabrikant artikelnummer:

RG-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 561,955
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 561,96

1 x € 561,955

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Kanaalhoogte 9.53 mm
Totale breedte 8.23 mm
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Lengte rol 30.0 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op