Menu Search

Doorvoerstrip 11.1 mm PS Wit

This solid channel provides protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. Made from white polystyrene and found in strips 1.22m in length.
Essentra artikelnummer:

10152744

Oud artikelnummer:

CH15X50-48

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 56,2193
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 56,22

1 x € 56,2193

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Type 1
Binnenbreedte 1.3 mm
Totale lengte 1.2 m
Massief materiaal Polystyreen
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Lengte rol 1.22 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op