Menu Search

Rampamoeren M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

Deze tapse indraaimof is gemaakt van een zinklegering en kan in houten secties worden vastgedraaid voor een sterke en permanente verankering.
Essentra artikelnummer:

10378137

Fabrikant artikelnummer:

462555

1328 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
320 - 3199 € 0,5516
3200 + € 0,2819
Standaard verpakking: 3200

Bestel in veelvoud van 320

Totale prijs:

€ 176,51

320 x € 0,5516

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele draaddiameter 14.5 mm
Totale lengte 13.0 mm
Asdiameter 11.0 mm
Sleutelmaat 8.0 mm
Draadmaat M8
Uitvoering Flangeless
Moervorm Met schroefdraad
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Zilver
Materiaal Zinklegering
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op