Menu Search

Rampamoeren M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinklegering

Deze tapse indraaimof is gemaakt van een zinklegering en kan in houten secties worden vastgedraaid voor een sterke en permanente verankering.
Essentra artikelnummer:

10378120

Fabrikant artikelnummer:

462554

6068 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,4394
3000 + € 0,2151
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 131,82

300 x € 0,4394

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele draaddiameter 12.0 mm
Totale lengte 20.0 mm
Asdiameter 7.5 mm
Sleutelmaat 6.0 mm
Draadmaat M6
Uitvoering Flangeless
Moervorm Met schroefdraad
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Zilver
Materiaal Zinklegering
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op