Menu Search

Rampamoeren M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

Deze tapse indraaimof is gemaakt van een zinklegering en kan in houten secties worden vastgedraaid voor een sterke en permanente verankering.
Essentra artikelnummer:

10378090

Oud artikelnummer:

462550

15000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,8746
1000 + € 0,4485
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 87,46

100 x € 0,8746

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele draaddiameter 14.5 mm
Totale lengte 25.0 mm
Asdiameter 11.0 mm
Sleutelmaat 8.0 mm
Draadmaat M8
Uitvoering Flanged
Moervorm Met schroefdraad
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Zilver
Materiaal Zinklegering
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op