Menu Search

Rampamoeren M6 10.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinklegering

Deze tapse indraaimof is gemaakt van een zinklegering en kan in houten secties worden vastgedraaid voor een sterke en permanente verankering.
Essentra artikelnummer:

10378021

Oud artikelnummer:

462543

43200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
450 - 4499 € 0,2851
4500 + € 0,1456
Standaard verpakking: 4500

Bestel in veelvoud van 450

Totale prijs:

€ 128,30

450 x € 0,2851

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele draaddiameter 11.5 mm
Totale lengte 10.0 mm
Asdiameter 8.0 mm
Sleutelmaat 6.0 mm
Draadmaat M6
Uitvoering Flanged
Moervorm Met schroefdraad
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Zilver
Materiaal Zinklegering
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op