20175955
20175955
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 225,7868 |
| 3 - 4 | € 191,9183 |
| 5 - 9 | € 180,6247 |
| 10 + | € 169,3424 |
| Voor rail | 45.0 |
|---|---|
| h1 | 60.0 |
| l1 | 44.0 |
| w1 | 120.0 |
| h2 | 12.0 |
| h3 | 26.5 |
| h4 | 78.0 |
| l2 | 26.0 |
| w2 | 26.0 |
| w3 | 46.5 |
| d1 | M10 |
| Houdkracht kN | 2000.0 |
| Torsie tot Nm | 15.0 |
| Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan