20175948
20175948
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 186,7907 |
| 3 - 4 | € 158,7725 |
| 5 - 9 | € 149,4301 |
| 10 + | € 140,0979 |
| Voor rail | 25.0 |
|---|---|
| h1 | 40.0 |
| l1 | 30.0 |
| w1 | 70.0 |
| h2 | 9.0 |
| h3 | 15.0 |
| h4 | 63.0 |
| l2 | 20.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 38.5 |
| d1 | M6 |
| Houdkracht kN | 1200.0 |
| Torsie tot Nm | 7.0 |
| Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan