Menu Search

Glazing Gasket Zipper profile Bovenzijde 7.5 mm 20.0 m EPDM massief

Zipper profile is used with glazing gaskets. Glazing gaskets made from solid EPDM in black, at 70° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels. Effective weather-proof seal that can be used where there are rigorous environmental demands.
Essentra artikelnummer:

10304723

Fabrikant artikelnummer:

551834

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 64,72
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 64,72

1 x € 64,72

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 7.5 mm
Lengte rol 20.0 m
Materiaal EPDM massief
Hardheid 70° Shore A
Profile Type Zipper profile
Oriëntatie Bovenzijde
Omvat Rol 20,0 m
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op