Menu Search

Quick release-kap 3/8 ISO B TPE Groen

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 3/8" in Green
Essentra artikelnummer:

10293515

Oud artikelnummer:

499752

900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d2 23.0 mm
d1 20.0 mm
Draadmaat 3/8
Schroefdraadstandaard ISO B
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op