Menu Search

Quick release-kap 1/2 in ISO B TPE Rood

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1/2" in Red
Essentra artikelnummer:

10288184

Oud artikelnummer:

498803

2100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 + € 0,8789
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 131,84

150 x € 0,8789

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d2 28.0 mm
d1 25.7 mm
Draadmaat 1/2 in
Schroefdraadstandaard ISO B
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op