Menu Search

Quick release-kap 3/4 in ISO A TPE Rood

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 3/4" in Red
Essentra artikelnummer:

10288146

Oud artikelnummer:

498799

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 + € 1,191
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 178,65

150 x € 1,191

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d2 35.0 mm
d1 30.7 mm
Draadmaat 3/4 in
Schroefdraadstandaard ISO A
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op