10434864
464194
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 2499 | € 0,8073 |
| 2500 + | € 0,7672 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele plaatdikte | 19.0 mm |
|---|---|
| Compatibele plaatdikte | 0.748 in |
| Gatdiameter | 20.5 mm |
| Gatdiameter | 0.807 in |
| Lengte onder kop | 14.0 mm |
| Lengte onder kop | 0.551 in |
| Buitendiameter | 0.807 in |
| Buitendiameter | 20.5 mm |
| Totale hoogte | 0.551 in |
| Totale hoogte | 14.0 mm |
| Schroefdiameter | 13.7 mm |
| Schroefdiameter | 0.539 in |
| Draadlengte | 0.748 in |
| Draadlengte | 19.0 mm |
| Schroefdiepte | 0.374 in |
| Schroefdiepte | 9.5 mm |
| Massief materiaal | Zinklegering |
| Materiaal | Zinklegering |
| Kleur | Naturel |
| Voltooien | Vernikkeld |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan