Quick-fit connectorpluggen zijn ontworpen om te voldoen aan de SAE J2044 - 12 connectoren voor brandstofsystemen. De plug biedt bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen of mogelijke lekkage van vloeistoffen.
De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd en kan worden uitgetrokken voor een eenvoudige en snelle verwijdering.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Draadmaat | D | Schroefdraadstandaard | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0963 - € 0,1498 | 1466 Op voorraad |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
€ 0,0481 - € 0,0749 | Vraag de levertijd aan hier |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
€ 0,0963 - € 0,1498 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
½
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
€ 0,1011 - € 0,1572 | 54990 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
€ 0,0963 - € 0,1498 | Vraag de levertijd aan hier |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
⅝
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
€ 0,0914 - € 0,1423 | 9980 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
€ 0,0481 - € 0,0749 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan