Menu Search

Quick-fit connectorplug 23.9 mm LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20749965

Oud artikelnummer:

20749965

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1616
2500 - 12499 € 0,1154
12500 + € 0,1039
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 40,40

250 x € 0,1616

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 46.0 mm
d 23.9 mm
h 29.0 mm
Schroefdraadstandaard SAE J2044
Draadmaat 24 in
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op