Menu Search

Dop SAE 24.0 mm LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20750053

Oud artikelnummer:

20750053

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,104
2000 - 9999 € 0,0743
10000 + € 0,0668
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 20,80

200 x € 0,104

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 23.8 mm
h 27.5 mm
H 43.5 mm
Schroefdraadstandaard SAE
Draadmaat 24.0 mm
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op