Menu Search

Quadro-geleider 40.0 230.0 M16 Aluminium

Quadro drager is een gesloten lager voor precisie en efficiënte lineaire beweging in toepassingen met hoge belasting Deze heeft vier interne lineaire bussen voor meer stabiliteit. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met stalen lineaire bussen.
Essentra artikelnummer:

20263560

Oud artikelnummer:

20263560

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 636,0884
3 - 4 € 540,6797
5 - 9 € 508,8662
10 + € 477,0629
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 636,09

1 x € 636,0884

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Open lagers
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w 18.2
w1 230.0
h1 77.0
h2 45.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Gewicht kg 10.78

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op