20263546
20263546
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 279,2737 |
| 3 - 4 | € 237,3837 |
| 5 - 9 | € 223,4163 |
| 10 + | € 209,4601 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dragerstijl | Open lagers |
|---|---|
| d1 for h7 | 25.0 |
| d1 tol H6 | 40.0 |
| w | 12.9 |
| w1 | 160.0 |
| h1 | 51.0 |
| h2 | 30.0 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 24.0 |
| l1 | 160.0 |
| l2 & w2 | 140.0 |
| l3 ±002 | 88.0 |
| d3 | 9.0 |
| w4 | M10 |
| Dyn. load C max. kN | 5.5 |
| Static load C0 max. kN | 8.5 |
| Gewicht kg | 3.46 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan