Menu Search

Quadro-geleider 16.0 100.0 M6 Aluminium

Quadro drager is een gesloten lager voor precisie en efficiënte lineaire beweging in toepassingen met hoge belasting Deze heeft vier interne lineaire bussen voor meer stabiliteit. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met stalen lineaire bussen.
Essentra artikelnummer:

20263522

Oud artikelnummer:

20263522

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 177,4791
3 - 4 € 150,8559
5 - 9 € 141,9853
10 + € 133,1147
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 177,48

1 x € 177,4791

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Open lagers
d1 for h7 16.0
d1 tol H6 26.0
w 9.4
w1 100.0
h1 35.0
h2 22.0
h3 13.0
h4 15.0
l1 100.0
l2 & w2 88.0
l3 ±002 54.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.4
Static load C0 max. kN 2.2
Gewicht kg 0.92

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op