20263515
20263515
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 131,1019 |
| 3 - 4 | € 111,4414 |
| 5 - 9 | € 104,8766 |
| 10 + | € 98,3231 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dragerstijl | Gesloten lagers |
|---|---|
| d1 for h7 | 16.0 |
| d1 tol H6 | 26.0 |
| w1 | 100.0 |
| h1 | 36.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 15.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 & w2 | 88.0 |
| l3 ±002 | 54.0 |
| d3 | 5.3 |
| w4 | M6 |
| Dyn. load C max. kN | 1.4 |
| Static load C0 max. kN | 2.2 |
| Gewicht kg | 1.02 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan