20263485
20263485
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 128,2708 |
| 3 - 4 | € 109,0297 |
| 5 - 9 | € 102,6119 |
| 10 + | € 96,2054 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dragerstijl | Open lagers |
|---|---|
| d1 for h7 | 12.0 |
| d1 tol H6 | 22.0 |
| w | 7.0 |
| w1 | 85.0 |
| h1 | 30.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 13.0 |
| l1 | 85.0 |
| l2 & w2 | 73.0 |
| l3 ±002 | 42.0 |
| d3 | 5.3 |
| w4 | M6 |
| Dyn. load C max. kN | 1.3 |
| Static load C0 max. kN | 2.0 |
| Gewicht kg | 0.59 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan