Menu Search

Quadro-geleider 25.0 160.0 M10 Aluminium

Quadro drager is een gesloten lager voor precisie en efficiënte lineaire beweging in toepassingen met hoge belasting Deze heeft vier interne lineaire bussen voor meer stabiliteit. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met stalen lineaire bussen.
Essentra artikelnummer:

20262679

Fabrikant artikelnummer:

20262679

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 226,715
3 - 4 € 192,709
5 - 9 € 181,376
10 + € 170,034
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 226,72

1 x € 226,715

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Gesloten lagers
d1 for h7 25.0
d1 tol H6 40.0
w1 160.0
h1 56.0
h2 28.0
h3 22.0
h4 24.0
l1 160.0
l2 & w2 140.0
l3 ±002 88.0
d3 9.0
w4 M10
Dyn. load C max. kN 5.5
Static load C0 max. kN 8.5
Gewicht kg 4.07

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op