Menu Search

Quadro-geleider 40.0 230.0 M16 Aluminium

Quadro drager is een gesloten lager voor precisie en efficiënte lineaire beweging in toepassingen met hoge belasting Deze heeft vier interne lineaire bussen voor meer stabiliteit. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met stalen lineaire bussen.
Essentra artikelnummer:

20262662

Oud artikelnummer:

20262662

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 587,7179
3 - 4 € 499,5659
5 - 9 € 470,1743
10 + € 440,7941
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 587,72

1 x € 587,7179

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Gesloten lagers
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w1 230.0
h1 80.0
h2 40.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Gewicht kg 11.78

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op