20262655
20262655
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 261,2384 |
| 3 - 4 | € 222,0531 |
| 5 - 9 | € 208,9883 |
| 10 + | € 195,9337 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dragerstijl | Gesloten lagers |
|---|---|
| d1 for h7 | 20.0 |
| d1 tol H6 | 32.0 |
| w1 | 130.0 |
| h1 | 46.0 |
| h2 | 23.0 |
| h3 | 18.0 |
| h4 | 19.0 |
| l1 | 130.0 |
| l2 & w2 | 115.0 |
| l3 ±002 | 72.0 |
| d3 | 6.8 |
| w4 | M8 |
| Dyn. load C max. kN | 3.2 |
| Static load C0 max. kN | 4.9 |
| Gewicht kg | 2.15 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan