Menu Search

PVC-randbeschermers

Op voorraad

PVC-randbeschermer met stalen veerkern. ‌Geleverd op rollen van 20 meter. Beschermt stalen randen Profielen zijn flexibel en eenvoudig aan te brengen door met de hand te drukken; waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Geschikt voor temperaturen van -25C tot 90C.

Serie: SR5400

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale klembreedte Kleur Minimale klembreedte Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 34,9017 - € 38,7797 571 Op voorraad
2.0 mm
Grijs
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
€ 128,643 - € 160,793 45 Op voorraad
4.0 mm
Wit
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
€ 127,156 - € 158,93 56 Op voorraad
3.0 mm
Wit
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 119,447 - € 149,301 1276 Op voorraad
3.0 mm
Grijs
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 311,119 - € 327,475 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
Grijs
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
€ 159,234 - € 187,341 55 Op voorraad
8.0 mm
Grijs
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
€ 202,961 - € 225,497 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
Wit
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
€ 61,961 - € 68,862 94 Op voorraad
1.5 mm
Zwart
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
€ 135,182 - € 150,211 211 Op voorraad
8.0 mm
Zwart
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
€ 66,869 - € 83,601 104 Op voorraad
1.5 mm
Grijs
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
€ 114,683 - € 127,43 179 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 249,432 - € 262,555 213 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
€ 62,336 - € 69,266 508 Op voorraad
2.0 mm
Zwart
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
€ 75,5357 - € 83,9285 197 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 119,447 - € 149,301 1005 Op voorraad
3.0 mm
Wit
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10237427 € 82,071 - € 89,00 74 Op voorraad
2.0 mm
Wit
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
€ 68,703 - € 85,897 46 Op voorraad
1.5 mm
Wit
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
€ 186,591 - € 219,52 16 Op voorraad
2.0 mm
Grijs
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
€ 150,976 - € 164,705 217 Op voorraad
3.0 mm
Grijs
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 311,119 - € 327,475 112 Op voorraad
3.0 mm
Wit
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
  • van 2
Randbeschermer 6.9 mm PVC Grijs

10237410

Prijsbereik
€ 38,7797 - € 34,9017

Voorraadniveaus
571 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    9.4 mm
  • Totale breedte
    6.9 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 16.5 mm 4.0 mm PVC Wit

10237502

Prijsbereik
€ 160,793 - € 128,643

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    2.0 mm
  • Maximale klembreedte
    4.0 mm
  • Totale hoogte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    11.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 12.5 mm 3.4 mm PVC Wit

10237441

Prijsbereik
€ 158,93 - € 127,156

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    12.5 mm
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 14.0 mm 5.5 mm PVC Grijs

10237465

Prijsbereik
€ 149,301 - € 119,447

Voorraadniveaus
1276 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    10.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 21.5 mm 3.8 mm PVC Grijs

10237618

Prijsbereik
€ 327,475 - € 311,119

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    21.5 mm
  • Totale breedte
    9.7 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 16.3 mm 6.5 mm PVC Grijs

10237557

Prijsbereik
€ 187,341 - € 159,234

Voorraadniveaus
55 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    6.0 mm
  • Maximale klembreedte
    8.0 mm
  • Totale hoogte
    16.3 mm
  • Totale breedte
    11.8 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 10.0 mm 3.5 mm PVC Wit

10237595

Prijsbereik
€ 225,497 - € 202,961

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale breedte
    14.4 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 8.0 mm 2.0 mm PVC Zwart

10237519

Prijsbereik
€ 68,862 - € 61,961

Voorraadniveaus
94 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    1.5 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Totale breedte
    6.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 16.3 mm 6.5 mm PVC Zwart

10237540

Prijsbereik
€ 150,211 - € 135,182

Voorraadniveaus
211 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    6.0 mm
  • Maximale klembreedte
    8.0 mm
  • Totale hoogte
    16.3 mm
  • Totale breedte
    11.8 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 6.0 mm PVC Grijs

10237526

Prijsbereik
€ 83,601 - € 66,869

Voorraadniveaus
104 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    1.5 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Totale breedte
    6.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 14.0 mm 5.5 mm PVC Zwart

10237458

Prijsbereik
€ 127,43 - € 114,683

Voorraadniveaus
179 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    10.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 21.5 mm 3.8 mm PVC Zwart

10237601

Prijsbereik
€ 262,555 - € 249,432

Voorraadniveaus
213 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    21.5 mm
  • Totale breedte
    9.7 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 6.9 mm PVC Zwart

10237403

Prijsbereik
€ 69,266 - € 62,336

Voorraadniveaus
508 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    9.4 mm
  • Totale breedte
    6.9 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Prijsbereik
€ 83,9285 - € 75,5357

Voorraadniveaus
197 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    12.5 mm
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 14.0 mm 5.5 mm PVC Wit

10237472

Prijsbereik
€ 149,301 - € 119,447

Voorraadniveaus
1005 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    10.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 6.9 mm PVC Wit

10237427

Prijsbereik
€ 89,00 - € 82,071

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    9.4 mm
  • Totale breedte
    6.9 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 8.0 mm 2.0 mm PVC Wit

10237533

Prijsbereik
€ 85,897 - € 68,703

Voorraadniveaus
46 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    1.5 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Totale breedte
    6.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 10.0 mm 3.5 mm PVC Grijs

10237588

Prijsbereik
€ 219,52 - € 186,591

Voorraadniveaus
16 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale breedte
    14.4 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 9.0 mm PVC Grijs

10237434

Prijsbereik
€ 164,705 - € 150,976

Voorraadniveaus
217 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    12.5 mm
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 21.5 mm 3.8 mm PVC Wit

10237625

Prijsbereik
€ 327,475 - € 311,119

Voorraadniveaus
112 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    21.5 mm
  • Totale breedte
    9.7 mm
  • Lengte rol
    20.0 m