Menu Search

PVC-randbeschermers

Op voorraad

PVC-randbeschermer met stalen veerkern. ‌Geleverd op rollen van 20 meter. Beschermt stalen randen Profielen zijn flexibel en eenvoudig aan te brengen door met de hand te drukken; waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Geschikt voor temperaturen van -25C tot 90C.

Serie: SR5400

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale klembreedte Kleur Minimale klembreedte Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 77,6507 - € 86,2785 93 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 70,6267 - € 88,3021 45 Op voorraad
1.5 mm
Wit
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
€ 191,8155 - € 225,6666 16 Op voorraad
2.0 mm
Grijs
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
€ 122,7915 - € 153,4814 1004 Op voorraad
3.0 mm
Wit
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 319,8303 - € 336,6443 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
Grijs
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
€ 163,6926 - € 192,5865 120 Op voorraad
8.0 mm
Grijs
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
€ 64,0814 - € 71,2054 443 Op voorraad
2.0 mm
Zwart
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
10237427 € 84,369 - € 91,492 46 Op voorraad
2.0 mm
Wit
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
€ 176,559 - € 185,8634 32 Op voorraad
2.0 mm
Zwart
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
€ 155,2033 - € 169,3167 209 Op voorraad
3.0 mm
Grijs
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 319,8303 - € 336,6443 107 Op voorraad
3.0 mm
Wit
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
€ 163,6926 - € 192,5865 117 Op voorraad
8.0 mm
Wit
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
€ 119,2737 - € 132,5421 73 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
€ 122,7915 - € 153,4814 1276 Op voorraad
3.0 mm
Grijs
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 35,8789 - € 39,8655 435 Op voorraad
2.0 mm
Grijs
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
€ 132,245 - € 165,2952 45 Op voorraad
4.0 mm
Wit
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
€ 130,7164 - € 163,38 56 Op voorraad
3.0 mm
Wit
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 117,8941 - € 130,998 116 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 256,4161 - € 269,9065 62 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
€ 208,6439 - € 231,8109 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
Wit
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
  • van 2
Randbeschermer (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Prijsbereik
€ 86,2785 - € 77,6507

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    12.5 mm
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 8.0 mm 2.0 mm PVC Wit

10237533

Prijsbereik
€ 88,3021 - € 70,6267

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    1.5 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Totale breedte
    6.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 10.0 mm 3.5 mm PVC Grijs

10237588

Prijsbereik
€ 225,6666 - € 191,8155

Voorraadniveaus
16 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale breedte
    14.4 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 14.0 mm 5.5 mm PVC Wit

10237472

Prijsbereik
€ 153,4814 - € 122,7915

Voorraadniveaus
1004 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    10.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 21.5 mm 3.8 mm PVC Grijs

10237618

Prijsbereik
€ 336,6443 - € 319,8303

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    21.5 mm
  • Totale breedte
    9.7 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 16.3 mm 6.5 mm PVC Grijs

10237557

Prijsbereik
€ 192,5865 - € 163,6926

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    6.0 mm
  • Maximale klembreedte
    8.0 mm
  • Totale hoogte
    16.3 mm
  • Totale breedte
    11.8 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 6.9 mm PVC Zwart

10237403

Prijsbereik
€ 71,2054 - € 64,0814

Voorraadniveaus
443 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    9.4 mm
  • Totale breedte
    6.9 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 6.9 mm PVC Wit

10237427

Prijsbereik
€ 91,492 - € 84,369

Voorraadniveaus
46 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    9.4 mm
  • Totale breedte
    6.9 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 10.0 mm 3.5 mm PVC Zwart

10237571

Prijsbereik
€ 185,8634 - € 176,559

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale breedte
    14.4 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 9.0 mm PVC Grijs

10237434

Prijsbereik
€ 169,3167 - € 155,2033

Voorraadniveaus
209 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    12.5 mm
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 21.5 mm 3.8 mm PVC Wit

10237625

Prijsbereik
€ 336,6443 - € 319,8303

Voorraadniveaus
107 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    21.5 mm
  • Totale breedte
    9.7 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 16.3 mm 6.5 mm PVC Wit

10237564

Prijsbereik
€ 192,5865 - € 163,6926

Voorraadniveaus
117 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    6.0 mm
  • Maximale klembreedte
    8.0 mm
  • Totale hoogte
    16.3 mm
  • Totale breedte
    11.8 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 16.5 mm 4.0 mm PVC Zwart

10237489

Prijsbereik
€ 132,5421 - € 119,2737

Voorraadniveaus
73 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    2.0 mm
  • Maximale klembreedte
    4.0 mm
  • Totale hoogte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    11.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 14.0 mm 5.5 mm PVC Grijs

10237465

Prijsbereik
€ 153,4814 - € 122,7915

Voorraadniveaus
1276 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    10.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 6.9 mm PVC Grijs

10237410

Prijsbereik
€ 39,8655 - € 35,8789

Voorraadniveaus
435 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    9.4 mm
  • Totale breedte
    6.9 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 16.5 mm 4.0 mm PVC Wit

10237502

Prijsbereik
€ 165,2952 - € 132,245

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    2.0 mm
  • Maximale klembreedte
    4.0 mm
  • Totale hoogte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    11.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 12.5 mm 3.4 mm PVC Wit

10237441

Prijsbereik
€ 163,38 - € 130,7164

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    12.5 mm
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 14.0 mm 5.5 mm PVC Zwart

10237458

Prijsbereik
€ 130,998 - € 117,8941

Voorraadniveaus
116 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    10.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 21.5 mm 3.8 mm PVC Zwart

10237601

Prijsbereik
€ 269,9065 - € 256,4161

Voorraadniveaus
62 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    21.5 mm
  • Totale breedte
    9.7 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 10.0 mm 3.5 mm PVC Wit

10237595

Prijsbereik
€ 231,8109 - € 208,6439

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale breedte
    14.4 mm
  • Lengte rol
    20.0 m