PVC-randbeschermer met stalen veerkern. Geleverd op rollen van 20 meter. Beschermt stalen randen Profielen zijn flexibel en eenvoudig aan te brengen door met de hand te drukken; waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Geschikt voor temperaturen van -25C tot 90C.
Serie: SR5400
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale klembreedte | Kleur | Minimale klembreedte | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 132,245 - € 165,2952 | 53 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 155,2033 - € 169,3167 | 208 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Grijs
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| € 319,8303 - € 336,6443 | 107 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Wit
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| € 163,6926 - € 192,5865 | 117 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 119,2737 - € 132,5421 | 73 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 176,559 - € 185,8634 | 32 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 163,6926 - € 192,5865 | 120 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 208,6439 - € 231,8109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 63,6959 - € 70,7901 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 138,9671 - € 154,4169 | 177 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 68,7413 - € 85,9418 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
Grijs
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 122,7915 - € 153,4814 | 1276 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Grijs
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 35,8789 - € 39,8655 | 435 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| € 132,245 - € 165,2952 | 44 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Wit
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 130,7164 - € 163,38 | 56 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Wit
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| € 117,8941 - € 130,998 | 110 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 256,4161 - € 269,9065 | 62 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| € 319,8303 - € 336,6443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Grijs
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| € 70,6267 - € 88,3021 | 45 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 64,0814 - € 71,2054 | 433 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan