Menu Search

Insteekdop 19.0 mm 1.2 mm Naturel Staal

Kantelglijvoet met veerbevestiging - vierkant; voorzien van een kantelende glijvoet met veerbevestiging in één stuk voor een net afgewerkte voet voor meubilair. Voet van zwart staal.
Essentra artikelnummer:

10435847

Oud artikelnummer:

551563

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 2000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.0 mm
H 16.0 mm
h1 10.0 mm
Gauge 16
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Kleur Naturel
Metalen grijptanden Nee
Goederencode 7326909890
AxA 19.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op