Menu Search

Rond Insteekdop 22.0 mm 31.0 mm Naturel Staal

Kantelglijvoetjes - Opduwmodel zijn een zwenkglijvoet met veerinzetstuk voor een ontwerp uit één stuk. Kogelgewricht voor kantelmogelijkheid en passende buiseindkap voor een nette afwerking.
Essentra artikelnummer:

10435960

Oud artikelnummer:

551631

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 22.0 mm
H 18.0 mm
h1 12.0 mm
Gauge 22
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Kleur Naturel
Metalen grijptanden Ja
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op