Menu Search

Insteekdop 31.0 mm 1.2 mm Zwart Staal

Glijvoetjes met veerbevestiging - Rond zijn een zwenkglijvoet met veerinzetstuk en ontwerp uit één stuk. Met Stalen of Nylon basis.
Essentra artikelnummer:

10435892

Oud artikelnummer:

551618

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 1,3523
1000 - 1999 € 1,2176
2000 + € 1,0135
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 270,46

200 x € 1,3523

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.5 mm
H 15.8 mm
h1 9.0 mm
Gauge 16
Materiaal Staal
Materiaal Nylon
Kleur Zwart
Metalen grijptanden J
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op