Menu Search

Insteekdop 23.4 mm 1.2 mm Wit Staal

Clear Acrylic display holder neatly displays POS or marketing materials.
Essentra artikelnummer:

10435878

Oud artikelnummer:

551601

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 2000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.0 mm
H 10.0 mm
h1 13.5 mm
Gauge 16
Materiaal Staal
Materiaal Nylon
Kleur Wit
Metalen grijptanden J
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op