Menu Search

Rond Insteekdop 16.0 mm 28.5 mm Naturel Staal

Push-On Insert Glide with a fitted tube end cap for a clean finish and a swivel glide with spring insert for a one piece application.
Essentra artikelnummer:

10435861

Oud artikelnummer:

551578

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.5 mm
H 16.0 mm
h1 8.5 mm
Gauge 16-18
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Kleur Naturel
Metalen grijptanden Nee
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op