Menu Search

Schroefzadels Push-in 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Reverse mount cable tie holder that provides a finished look to the outside panel and extra hold strength for the cable tie. Recommended for heavier weight wires are being used. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10009710

Oud artikelnummer:

FTH-9-01-M

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1676
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 167,60

1000 x € 0,1676

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Compatibele kabelbinderbreedtes 4.8 mm
Plaatdiktebereik 3.18 mm
Totale hoogte 10.3 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op