10009550
FTH-39-1-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 2999 | € 0,0916 |
| 3000 - 4999 | € 0,0824 |
| 5000 + | € 0,0742 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsmethode | Drukbevestiging |
| Compatibele kabelbinderbreedtes | 0.11 in |
| Compatibele kabelbinderbreedtes | 2.8 mm |
| Plaatdiktebereik | 1.0 - 4.5 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.039 - 0.177 in |
| Totale hoogte | 0.634 in |
| Totale hoogte | 16.1 mm |
| Totale lengte | 6.0 mm |
| Totale lengte | 0.236 in |
| Totale breedte | 4.0 mm |
| Totale breedte | 0.157 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan