10009529
FTH-37-01BK
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2532 |
| 5000 - 9999 | € 0,1998 |
| 10000 + | € 0,1739 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Bevestigingsmethode | Drukbevestiging |
| Compatibele kabelbinderbreedtes | 0.189 in |
| Compatibele kabelbinderbreedtes | 4.8 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.118 in |
| Plaatdiktebereik | 0.8 - 3.0 mm |
| Totale hoogte | 0.528 in |
| Totale hoogte | 13.4 mm |
| Totale lengte | 0.354 in |
| Totale lengte | 9.0 mm |
| Totale breedte | 0.138 in |
| Totale breedte | 3.5 mm |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan