Menu Search

Schroefzadels Schroef 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

Schroefbare kabelbinderhouder die kan worden bevestigd met een standaardschroef of klinknagel uit onze SR-klinknagelreeks. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10155219

Oud artikelnummer:

FTH-28RS-01

18710 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4541
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 454,10

1000 x € 0,4541

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabelbinderbreedtes 3.2 mm
Totale hoogte 6.1 mm
Totale lengte 13.0 mm
Totale breedte 8.3 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op