Menu Search

Schroefzadels Push-in 13.0 mm PA Zwart

This snap mounted cable tie mount is manufactured from black nylon.
Essentra artikelnummer:

10108932

Oud artikelnummer:

FTH-27-1-19BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 1,167
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 583,50

500 x € 1,167

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push In
Compatibele kabelbinderbreedtes 13.0 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Compatibele gatdiameter 9.5 mm
Totale lengte 28.1 mm
Totale breedte 19.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op